登录
系统参考

多功能单元

夹具 | 系统解决方案 | 机械和设备工程 | 木材和复合材料

2指平行抓手
GPP5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
1. 2指平行抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
挑战

用于加工板状工件的多功能装置,结合钻孔以及组装地板插座。

解决方案

紧凑的单元,在单元的不同位置有不同的加工功能。集成了Zimmer自己的气动抓手,作为附加单元用于零件处理。MFU的核心是钻孔装置,带有可单独取回的钻孔主轴,以及用于脉冲式压入地板套筒的辅助装置。

重点和技术数据
  • 气动
  • 外夹持
技术数据
驱动方式PNEU
最大夹持力3000 [N]
夹持设计KRAFT
夹持安全装置DRUCKSICHER
最大行程60 [mm]
系统重量50 [kg]
最大工件重量30 [kg]

请联系我们

个人资料
消息